• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HD-Serie Trockenbearbeitungs-Spiralgewindebohrer für Kohlenstoffstahl / Stahllegierung HDISP

HD-Serie Trockenbearbeitungs-Spiralgewindebohrer für Kohlenstoffstahl / Stahllegierung HDISP
  • Mengenrabatt
Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Also suitable for horizontal/vertical machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
HDISPS010M
HDISPS010N
HDISPS010O
HDISPS012N
HDISPS012O
HDISPS012P
HDISPS014O
HDISPS016O
HDISPS018O
HDISPS6.0M
HDISPS8.0N
HDISPT020O
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape

59.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10175P424-103m

55.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.2575P424-103m

55.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.575P424-103m

70.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.2582P429-123m

78.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.582P429-123m

78.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P429-123m

107.17 €

1 6 Arbeitstage M141.588P430-123m

98.81 €

1 6 Arbeitstage M161.595P432-163m

130.28 €

1 6 Arbeitstage M181.5100P437-164m

29.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P4192763k

43.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P422-83m

170.21 €

1 6 Arbeitstage M201.5105P537-164m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Kobalt HSS
work material Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Torsional Angle 15°

Technischer Support