• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MA Serie A (Grau) , keramisch【15-100 Stk. pro Packung】

MA Serie A (Grau) , keramisch
Für die allgemeine Bearbeitung von Stahl und Guss geeignet.
Schleifmittelkorn: A (grau)
Bindemittel: V (keramisch)
Anwendungen: allgemein
Verträgliche Materialien: allgemeiner Stahl, Gussteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MA-001
MA-021
MA-061
MA-101
MA-141
MA-201
MA-261
MA-301
MA-321
MA-361
MA-380
MA-381
MA-403
MA-460
MA-461
MA-501
MA-521
MA-540
MA-560
MA-561
MA-580
MA-581
MA-582
MA-584
MA-600
MA-680
MA-681
MA-720
MA-721
MA-740
MA-741
MA-743
MA-744
MA-746
MA-781
MA-800
MA-801
MA-821
MA-841
MA-861
MA-881
MA-941
MA-961
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Shaft Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Shape Shaft length
(mm)
Degree of Coupling Packaging Quantity
(Piece)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)
Tip R
(mm)

110.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 803310A30P100105000-

114.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 803313A30P100105000-

110.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 803413A30P100105000-

96.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 603513A30P10088000-

100.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 603613A30P10072000-

90.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 603813A30P10062400-

93.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6031013A30P10045600-

145.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6061019A36P10068000-

90.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6031313A30P10036000-

105.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6031319A30P10028000-

138.49 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 6031325I30P100320003.2

144.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 4661325A36P10059000-

120.58 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661616A36P10055200-

162.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661632L38P10047000-

137.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661632A36P10033600-

118.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661919A38P10042400-

94.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661925A38P5034400-

171.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661928I38P100448004

88.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661932N36P5028800-

107.08 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661932A36P5028800-

87.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661938I36P50358003

81.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage 3661938A36P5025600-

87.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661938O36P5025600-

114.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661938F38P5035800-

107.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3661945O36P5019200-

117.06 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662525F36P5035800-

94.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662525A38P5025600-

67.20 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662538O36P2519200-

60.18 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662538A36P2519200-

75.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662550I36P25190006

72.02 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662550A36P2513600-

72.02 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662550A36R2513600-

75.96 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3662550O36P2513600-

98.76 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3662550F36P2519000-

94.80 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663210A38P5029800-

82.10 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663232P36P2525400-

61.50 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3663232A36P2519600-

68.07 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663238A36P2516800-

51.42 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663813A36P2525000-

61.50 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663819A36P2524000-

50.37 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3663838A36P1512800-

72.02 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 12 Arbeitstage 3665013A36P2512800-

56.94 €

15 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 3665025A36P1512800-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schleifstein Abrasive grain A Binding Agent V (Vitrified)
Suitable Material General steel and casting Application General

Technischer Support