Doppelkopf-Zentrierbohrer 60° 581

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0581-001.250

Teilenummer
0581-001.250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 118 Blade diameter (d1)(mm) 1.25
work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS
Coating Y/N N/A Overall Length L1(mm) 31.5 blade diameter d2(mm) 3.15
Standard DIN333

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelkopf-Zentrierbohrer 60° 581, die Teilenummer ist 0581-001.250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0581-001.250.

Technischer Support