Teilenummer
|
---|
1683-022.000 |
1683-024.000 |
1683-025.000 |
1683-026.000 |
1683-028.000 |
1683-030.000 |
1683-032.000 |
1683-034.000 |
1683-036.000 |
1683-038.000 |
1683-040.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524.81 € | 1 | 25 Arbeitstage | 22 | 22 | 6 | 160 | 20 | 110 | +0.017~+0.009 | ||
524.81 € | 1 | 25 Arbeitstage | 24 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
547.15 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
547.15 € | 1 | 25 Arbeitstage | 26 | 22 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
556.21 € | 1 | 25 Arbeitstage | 28 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
556.21 € | 1 | 25 Arbeitstage | 30 | 25 | 6 | 180 | 25 | 124 | +0.017~+0.009 | ||
601.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 32 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
601.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 34 | 25 | 6 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
601.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 36 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
615.80 € | 1 | 25 Arbeitstage | 38 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 | ||
615.80 € | 1 | 25 Arbeitstage | 40 | 25 | 8 | 200 | 32 | 140 | +0.021~+0.012 |
Loading...
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non-Coated | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter tolerance | h6 | Material Details | Cermet |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften