• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Räumwerkzeug mit Schneiden für Durchgangsbohrungen HR500GD 1681

Räumwerkzeug mit Schneiden für Durchgangsbohrungen HR500GD 1681
[Features]
· Cemented carbide blade type reamer ideal for machining work materials other than cast iron, copper, stainless steel, and aluminum.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1681-022.000
1681-024.000
1681-025.000
1681-026.000
1681-028.000
1681-030.000
1681-032.000
1681-034.000
1681-036.000
1681-038.000
1681-040.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)
Blade diameter tolerance

483.46 €

1 25 Arbeitstage 2222616020110+0.017~+0.009

483.46 €

1 25 Arbeitstage 2422618025124+0.017~+0.009

496.68 €

1 25 Arbeitstage 2522618025124+0.017~+0.009

496.68 €

1 25 Arbeitstage 2622618025124+0.017~+0.009

506.63 €

1 25 Arbeitstage 2825618025124+0.017~+0.009

506.63 €

1 25 Arbeitstage 3025618025124+0.017~+0.009

565.33 €

1 25 Arbeitstage 3225620032140+0.021~+0.012

565.33 €

1 25 Arbeitstage 3425620032140+0.021~+0.012

565.33 €

1 25 Arbeitstage 3625820032140+0.021~+0.012

579.38 €

1 25 Arbeitstage 3825820032140+0.021~+0.012

579.38 €

1 25 Arbeitstage 4025820032140+0.021~+0.012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Verfügbar Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6

Technischer Support