• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrer für schwer zu schneidende Materialien 3 x D-RT100HI 8524

Bohrer für schwer zu schneidende Materialien 3 x D-RT100HI 8524
5,500 HV high hardness coating and tough blade shape achieve long life and high precision hole drilling for titanium and nickel based alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8524-003.000
8524-003.100
8524-003.170
8524-003.200
8524-003.250
8524-003.300
8524-003.400
8524-003.500
8524-003.570
8524-003.600
8524-003.700
8524-003.800
8524-003.900
8524-003.970
8524-004.000
8524-004.100
8524-004.200
8524-004.300
8524-004.370
8524-004.400
8524-004.500
8524-004.600
8524-004.650
8524-004.700
8524-004.760
8524-004.800
8524-004.900
8524-005.000
8524-005.100
8524-005.160
8524-005.200
8524-005.300
8524-005.400
8524-005.500
8524-005.550
8524-005.560
8524-005.600
8524-005.700
8524-005.800
8524-005.900
8524-005.950
8524-006.000
8524-006.100
8524-006.200
8524-006.300
8524-006.350
8524-006.400
8524-006.500
8524-006.600
8524-006.700
8524-006.750
8524-006.800
8524-006.900
8524-007.000
8524-007.100
8524-007.140
8524-007.200
8524-007.300
8524-007.400
8524-007.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

88.90 €

1 25 Arbeitstage 32062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.12062636

96.97 €

1 25 Arbeitstage 3.172062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.22062636

96.97 €

1 25 Arbeitstage 3.252062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.32062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.42062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.52062636

96.97 €

1 25 Arbeitstage 3.572062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.62062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.72062636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.82466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 3.92466636

96.97 €

1 25 Arbeitstage 3.972466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 42466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.12466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.22466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.32466636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 4.372466636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 4.42466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.52466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.62466636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 4.652466636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.72466636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 4.762866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 4.82866636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 4.92866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 52866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.12866636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 5.162866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.22866636

108.34 €

1 25 Arbeitstage 5.32866636

108.34 €

1 25 Arbeitstage 5.42866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.52866636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 5.552866636

112.12 €

1 25 Arbeitstage 5.562866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.62866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.72866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 5.82866636

118.10 €

1 25 Arbeitstage 5.92866636

118.10 €

1 25 Arbeitstage 5.952866636

88.90 €

1 25 Arbeitstage 62866636

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.13479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.23479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.33479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.353479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.43479836

95.08 €

1 25 Arbeitstage 6.53479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.63479836

95.08 €

1 25 Arbeitstage 6.73479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 6.753479836

95.08 €

1 25 Arbeitstage 6.83479836

95.08 €

1 25 Arbeitstage 6.93479836

96.97 €

1 25 Arbeitstage 73479836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 7.14179836

96.97 €

1 25 Arbeitstage 7.144179836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 7.24179836

93.44 €

1 25 Arbeitstage 7.34179836

95.08 €

1 25 Arbeitstage 7.44179836

96.97 €

1 25 Arbeitstage 7.54179836

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard DIN6537K Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details Y

Technischer Support