Vierkantfräser mit 4-Schneiden-Langhals-Radius für Eckenradius für Stahl hoher Härte GF300T 3362

Vierkantfräser mit 4-Schneiden-Langhals-Radius für  Eckenradius für Stahl hoher Härte GF300T 3362
  • Mengenrabatt
[Features]
· Capable of machining hardened materials of hardness exceeding 60 HRC.
· Suitable for machining in deep locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3362-006.000
3362-008.000
3362-010.000
3362-012.000
3362-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)

128.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 617563995.7

156.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81100864127.7

201.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.51001060159.5

300.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121.5150121051811.5

466.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162150161022415.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 Number of flutes(sheet) 4 Type Langhalsradius
Coating Sonstige Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Technischer Support