Teilenummer
|
---|
3363-006.000 |
3363-008.000 |
3363-010.000 |
3363-012.000 |
3363-016.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.39 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 75 | 6 | 39 | 13 | 5.7 | |
106.82 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 100 | 8 | 64 | 19 | 7.7 | |
132.44 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 100 | 10 | 60 | 22 | 9.5 | |
183.18 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 1 | 150 | 12 | 105 | 26 | 11.5 | |
327.10 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 16 | 1 | 150 | 16 | 102 | 32 | 15.5 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Sonstige | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften