Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5023-004.950 |
5023-005.950 |
5023-007.950 |
5023-009.950 |
5023-011.950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.95 | 432 | 480 | 16 | 48 | ||
228.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.95 | 512 | 560 | 16 | 48 | ||
264.51 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.95 | 692 | 740 | 16 | 48 | ||
290.49 € | 1 | 25 Arbeitstage | 9.95 | 860 | 910 | 20 | 50 | ||
358.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 11.95 | 1030 | 1080 | 20 | 50 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften