• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikrobohrer, 15 x D, Typ-N 6412

Mikrobohrer, 15 x D, Typ-N 6412
Improves chip disposal by increasing groove width, allowing stable small diameter deep hole milling. Equipped with cooling ducts for internal lubrication, ideal for deep hole machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6412-001.400
6412-001.500
6412-001.590
6412-001.600
6412-001.700
6412-001.800
6412-001.900
6412-001.980
6412-002.000
6412-002.100
6412-002.200
6412-002.300
6412-002.380
6412-002.400
6412-002.500
6412-002.600
6412-002.700
6412-002.780
6412-002.800
6412-002.900
6412-003.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

157.55 €

1 24 Arbeitstage 1.42562

157.55 €

1 8 Arbeitstage 1.52762

180.23 €

1 25 Arbeitstage 1.592962

157.55 €

1 24 Arbeitstage 1.62962

173.07 €

1 24 Arbeitstage 1.73170

173.07 €

1 8 Arbeitstage 1.83270

173.07 €

1 24 Arbeitstage 1.93470

198.13 €

1 25 Arbeitstage 1.983670

179.76 €

1 8 Arbeitstage 23670

179.76 €

1 8 Arbeitstage 2.13878

205.64 €

1 24 Arbeitstage 2.24078

220.61 €

1 24 Arbeitstage 2.34278

220.61 €

1 25 Arbeitstage 2.384478

192.98 €

1 24 Arbeitstage 2.44478

192.98 €

1 8 Arbeitstage 2.54578

192.98 €

1 24 Arbeitstage 2.64787

220.61 €

1 24 Arbeitstage 2.74887

230.43 €

1 25 Arbeitstage 2.785087

201.82 €

1 24 Arbeitstage 2.85087

201.82 €

1 24 Arbeitstage 2.95287

216.30 €

1 24 Arbeitstage 35487

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 135 shank diameter d2(mm) 4 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details superA

Technischer Support