Mikro-Einlippenbohrsystem G520

Mikro-Einlippenbohrsystem G520
[Features]
· The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining.
· The screwdriver diameter is unified to φ16 to support oil hole holders for machining centers.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G520-001.200
G520-001.300
G520-001.400
G520-001.500
G520-001.600
G520-001.700
G520-001.800
G520-001.900
G520-002.000
G520-002.100
G520-002.200
G520-002.300
G520-002.400
G520-002.500
G520-002.600
G520-002.700
G520-002.800
G520-002.900
G520-003.000
G520-003.100
G520-003.200
G520-003.300
G520-003.400
G520-003.500
G520-003.600
G520-003.700
G520-003.800
G520-003.900
G520-004.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

506.20 €

1 8 Arbeitstage 1.2

507.14 €

1 8 Arbeitstage 1.3

508.55 €

1 8 Arbeitstage 1.4

436.65 €

1 8 Arbeitstage 1.5

521.95 €

1 8 Arbeitstage 1.6

522.65 €

1 8 Arbeitstage 1.7

521.95 €

1 8 Arbeitstage 1.8

523.60 €

1 8 Arbeitstage 1.9

407.85 €

1 8 Arbeitstage 2

543.79 €

1 8 Arbeitstage 2.1

542.75 €

1 8 Arbeitstage 2.2

570.59 €

1 8 Arbeitstage 2.3

547.80 €

1 8 Arbeitstage 2.4

407.85 €

1 8 Arbeitstage 2.5

547.10 €

1 8 Arbeitstage 2.6

547.10 €

1 8 Arbeitstage 2.7

553.20 €

1 8 Arbeitstage 2.8

553.20 €

1 8 Arbeitstage 2.9

402.10 €

1 8 Arbeitstage 3

510.89 €

1 8 Arbeitstage 3.1

428.31 €

1 8 Arbeitstage 3.2

525.35 €

1 8 Arbeitstage 3.3

525.95 €

1 8 Arbeitstage 3.4

480.59 €

1 8 Arbeitstage 3.5

543.79 €

1 8 Arbeitstage 3.6

545.46 €

1 8 Arbeitstage 3.7

540.04 €

1 8 Arbeitstage 3.8

541.12 €

1 8 Arbeitstage 3.9

480.70 €

1 8 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 80 Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 143
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar Screwdriver Diameter d2(mm) 16
Screwdriver, Long l3(mm) 48 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Technischer Support