Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5026-001.500 |
5026-001.600 |
5026-002.000 |
5026-002.500 |
5026-002.700 |
5026-003.000 |
5026-003.200 |
5026-003.500 |
5026-004.000 |
5026-004.200 |
5026-005.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.58 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1.5 | 165 | 4 | 28 | ||
359.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 1.6 | 165 | 4 | 28 | ||
356.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2 | 165 | 4 | 28 | ||
341.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2.5 | 175 | 10 | 40 | ||
337.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 2.7 | 175 | 10 | 40 | ||
311.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 175 | 10 | 40 | ||
315.43 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.2 | 175 | 10 | 40 | ||
330.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 175 | 10 | 40 | ||
337.69 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 175 | 10 | 40 | ||
370.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.2 | 175 | 10 | 40 | ||
385.84 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 175 | 10 | 40 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 120 | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften