• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikro-Einlippenbohrsystem lange G521

Mikro-Einlippenbohrsystem lange G521
[Features]
· The tube is a solid carbide type integrated with the head, which increases torsional strength and suppresses vibration during machining.
· The screwdriver diameter is unified to φ16 to support oil hole holders for machining centers.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G521-001.200
G521-001.300
G521-001.400
G521-001.500
G521-001.600
G521-001.700
G521-001.800
G521-001.900
G521-002.000
G521-002.100
G521-002.200
G521-002.300
G521-002.400
G521-002.500
G521-002.600
G521-002.700
G521-002.800
G521-002.900
G521-003.000
G521-003.100
G521-003.200
G521-003.300
G521-003.400
G521-003.500
G521-003.600
G521-003.700
G521-003.800
G521-003.900
G521-004.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

429.02 €

1 8 Arbeitstage 1.2

429.55 €

1 8 Arbeitstage 1.3

430.33 €

1 8 Arbeitstage 1.4

378.73 €

1 8 Arbeitstage 1.5

451.36 €

1 8 Arbeitstage 1.6

451.80 €

1 8 Arbeitstage 1.7

450.32 €

1 8 Arbeitstage 1.8

451.36 €

1 8 Arbeitstage 1.9

368.48 €

1 8 Arbeitstage 2

464.86 €

1 8 Arbeitstage 2.1

463.36 €

1 8 Arbeitstage 2.2

469.32 €

1 8 Arbeitstage 2.3

469.59 €

1 8 Arbeitstage 2.4

368.48 €

1 8 Arbeitstage 2.5

467.57 €

1 8 Arbeitstage 2.6

419.82 €

1 8 Arbeitstage 2.7

424.56 €

1 8 Arbeitstage 2.8

475.89 €

1 8 Arbeitstage 2.9

348.95 €

1 8 Arbeitstage 3

438.57 €

1 8 Arbeitstage 3.1

377.77 €

1 8 Arbeitstage 3.2

457.32 €

1 8 Arbeitstage 3.3

457.85 €

1 8 Arbeitstage 3.4

416.75 €

1 8 Arbeitstage 3.5

472.12 €

1 8 Arbeitstage 3.6

473.35 €

1 8 Arbeitstage 3.7

469.15 €

1 8 Arbeitstage 3.8

470.36 €

1 8 Arbeitstage 3.9

436.56 €

1 8 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 160 Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 223
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar Screwdriver Diameter d2(mm) 16
Screwdriver, Long l3(mm) 48 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h5

Technischer Support