• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HSS Räumwerkzeug, Sack- und Durchgangsbohrungen, Mehrzweck 497

HSS Räumwerkzeug, Sack- und Durchgangsbohrungen, Mehrzweck 497
  • Mengenrabatt
[Features]
· Highly versatile machine chucking reamer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
497-005.020
497-006.000
497-007.950
497-007.980
497-008.000
497-010.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Blade diameter tolerance

30.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.0222634+0.004~0

34.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 622635+0.005~0

36.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.9525716.3+0.005~0

36.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.9825716.3+0.005~0

36.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 825716.3+0.005~0

46.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025718+0.005~0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N N/A Number of flutes(sheet) 6 Coating Type Non-Coated
Standard 8089 Shank diameter tolerance H9

Technischer Support