Teilenummer
|
---|
0495-003.000 |
0495-004.000 |
0495-005.000 |
0495-006.000 |
0495-008.000 |
0495-010.000 |
0495-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2h6 (mm) | Blade Length l2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Neck diameter d4 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.01 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3 | 75 | 4 | 2.1 | 10 | 2.2 | 0.6 | ||
142.30 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 75 | 4 | 2.7 | 13 | 2.9 | 0.8 | ||
145.42 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 100 | 6 | 4.7 | 95.3 | 6 | 1.6 | ||
107.99 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 75 | 5 | 3 | 15 | 3.9 | 1 | ||
136.73 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 100 | 6 | 3.5 | 15 | 3.9 | 1.2 | ||
168.57 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 6 | 6.5 | 93.5 | 6 | 2 | ||
184.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 100 | 6 | 8.3 | 91.7 | 6 | 2.4 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | A | Standard | G.S. | Coating Details | TiAℓN |
Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2h6(mm)
Blade Length l2(mm)
Length under neck l3(mm)
Neck diameter d4(mm)
Tip diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften