• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J733

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J733
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J733-002.000
J733-002.100
J733-002.200
J733-002.300
J733-002.400
J733-002.500
J733-002.600
J733-002.700
J733-002.800
J733-002.900
J733-003.000
J733-003.100
J733-003.200
J733-003.300
J733-003.400
J733-003.500
J733-003.600
J733-003.700
J733-003.800
J733-003.900
J733-004.000
J733-004.100
J733-004.200
J733-004.300
J733-004.400
J733-004.500
J733-004.600
J733-004.700
J733-004.800
J733-004.900
J733-005.000
J733-005.100
J733-005.200
J733-005.300
J733-005.400
J733-005.500
J733-005.600
J733-005.700
J733-005.800
J733-005.900
J733-006.000
J733-006.100
J733-006.200
J733-006.300
J733-006.400
J733-006.500
J733-006.600
J733-006.700
J733-006.900
J733-007.000
J733-007.100
J733-007.200
J733-007.300
J733-007.400
J733-007.500
J733-007.600
J733-007.700
J733-007.800
J733-007.900
J733-008.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

88.64 €

1 8 Arbeitstage 2120

98.64 €

1 8 Arbeitstage 2.1120

98.64 €

1 8 Arbeitstage 2.2120

98.64 €

1 8 Arbeitstage 2.3120

98.64 €

1 8 Arbeitstage 2.4120

90.13 €

1 8 Arbeitstage 2.5120

101.35 €

1 8 Arbeitstage 2.6120

101.61 €

1 8 Arbeitstage 2.7120

93.12 €

1 8 Arbeitstage 2.8120

101.61 €

1 8 Arbeitstage 2.9120

94.87 €

1 8 Arbeitstage 3120

105.89 €

1 8 Arbeitstage 3.1120

105.89 €

1 8 Arbeitstage 3.2120

97.40 €

1 8 Arbeitstage 3.3120

98.89 €

1 8 Arbeitstage 3.4120

98.89 €

1 8 Arbeitstage 3.5120

109.40 €

1 8 Arbeitstage 3.6120

109.40 €

1 8 Arbeitstage 3.7120

100.39 €

1 8 Arbeitstage 3.8120

109.40 €

1 8 Arbeitstage 3.9120

102.92 €

1 8 Arbeitstage 4120

115.63 €

1 8 Arbeitstage 4.1120

106.87 €

1 8 Arbeitstage 4.2120

106.87 €

1 8 Arbeitstage 4.3120

117.12 €

1 8 Arbeitstage 4.4120

108.62 €

1 8 Arbeitstage 4.5120

119.13 €

1 8 Arbeitstage 4.6120

119.13 €

1 8 Arbeitstage 4.7120

110.63 €

1 8 Arbeitstage 4.8120

119.13 €

1 8 Arbeitstage 4.9120

110.63 €

1 8 Arbeitstage 5120

119.40 €

1 8 Arbeitstage 5.1120

128.16 €

1 8 Arbeitstage 5.2120

128.16 €

1 8 Arbeitstage 5.3120

130.95 €

1 8 Arbeitstage 5.4120

122.20 €

1 8 Arbeitstage 5.5120

134.19 €

1 8 Arbeitstage 5.6120

129.12 €

1 8 Arbeitstage 5.7120

120.44 €

1 8 Arbeitstage 5.8120

128.94 €

1 8 Arbeitstage 5.9120

120.44 €

1 8 Arbeitstage 6120

140.16 €

1 8 Arbeitstage 6.1120

140.16 €

1 8 Arbeitstage 6.2120

140.16 €

1 8 Arbeitstage 6.3120

140.16 €

1 8 Arbeitstage 6.4120

131.67 €

1 8 Arbeitstage 6.5120

143.40 €

1 8 Arbeitstage 6.6120

143.40 €

1 8 Arbeitstage 6.7120

146.91 €

1 8 Arbeitstage 6.9120

138.41 €

1 8 Arbeitstage 7120

149.46 €

1 8 Arbeitstage 7.1120

149.46 €

1 8 Arbeitstage 7.2120

149.46 €

1 8 Arbeitstage 7.3120

149.46 €

1 8 Arbeitstage 7.4120

140.94 €

1 8 Arbeitstage 7.5120

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.6120

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.7120

143.93 €

1 8 Arbeitstage 7.8120

152.42 €

1 8 Arbeitstage 7.9120

143.93 €

1 8 Arbeitstage 8140

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 200
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Technischer Support