• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J713

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J713
Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J713-003.000
J713-003.100
J713-003.200
J713-003.300
J713-003.400
J713-003.500
J713-003.600
J713-003.700
J713-003.800
J713-003.900
J713-004.000
J713-004.100
J713-004.200
J713-004.300
J713-004.400
J713-004.500
J713-004.600
J713-004.700
J713-004.800
J713-004.900
J713-005.000
J713-005.100
J713-005.200
J713-005.300
J713-005.400
J713-005.500
J713-005.600
J713-005.700
J713-005.800
J713-005.900
J713-006.000
J713-006.500
J713-007.000
J713-007.500
J713-008.000
J713-008.500
J713-009.000
J713-009.500
J713-010.000
J713-010.500
J713-011.000
J713-011.500
J713-012.000
J713-012.500
J713-013.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

98.24 €

1 25 Arbeitstage 3100

100.33 €

1 25 Arbeitstage 3.1100

100.33 €

1 25 Arbeitstage 3.2100

100.33 €

1 25 Arbeitstage 3.3100

113.91 €

1 25 Arbeitstage 3.4100

113.91 €

1 25 Arbeitstage 3.5100

126.56 €

1 25 Arbeitstage 3.6100

126.56 €

1 25 Arbeitstage 3.7100

126.56 €

1 25 Arbeitstage 3.8100

126.56 €

1 25 Arbeitstage 3.9100

141.26 €

1 25 Arbeitstage 4100

141.26 €

1 25 Arbeitstage 4.1100

141.26 €

1 25 Arbeitstage 4.2100

141.26 €

1 25 Arbeitstage 4.3100

149.68 €

1 25 Arbeitstage 4.4100

149.68 €

1 25 Arbeitstage 4.5100

162.21 €

1 25 Arbeitstage 4.6100

162.21 €

1 25 Arbeitstage 4.7100

162.21 €

1 25 Arbeitstage 4.8100

168.41 €

1 25 Arbeitstage 4.9100

168.41 €

1 25 Arbeitstage 5100

168.41 €

1 25 Arbeitstage 5.1100

172.80 €

1 25 Arbeitstage 5.2100

172.80 €

1 25 Arbeitstage 5.3100

176.83 €

1 25 Arbeitstage 5.4100

176.83 €

1 25 Arbeitstage 5.5100

181.07 €

1 25 Arbeitstage 5.6100

186.37 €

1 25 Arbeitstage 5.7100

191.65 €

1 25 Arbeitstage 5.8100

195.83 €

1 25 Arbeitstage 5.9100

200.00 €

1 25 Arbeitstage 6100

215.74 €

1 25 Arbeitstage 6.5100

215.19 €

1 25 Arbeitstage 7100

239.13 €

1 25 Arbeitstage 7.5100

263.00 €

1 25 Arbeitstage 8125

286.81 €

1 25 Arbeitstage 8.5125

310.62 €

1 25 Arbeitstage 9125

339.23 €

1 25 Arbeitstage 9.5125

372.71 €

1 25 Arbeitstage 10125

401.39 €

1 25 Arbeitstage 10.5125

420.40 €

1 25 Arbeitstage 11125

454.72 €

1 25 Arbeitstage 11.5125

487.21 €

1 25 Arbeitstage 12125

525.43 €

1 25 Arbeitstage 12.5125

568.32 €

1 25 Arbeitstage 13125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 200 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Technischer Support