• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 300 mm GT100-J765

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 300 mm GT100-J765
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J765-003.000
J765-003.100
J765-003.200
J765-003.300
J765-003.400
J765-003.500
J765-003.600
J765-003.700
J765-003.800
J765-003.900
J765-004.000
J765-004.100
J765-004.200
J765-004.300
J765-004.400
J765-004.500
J765-004.600
J765-004.700
J765-004.800
J765-004.900
J765-005.000
J765-005.100
J765-005.200
J765-005.300
J765-005.400
J765-005.500
J765-005.600
J765-005.700
J765-005.800
J765-005.900
J765-006.000
J765-006.100
J765-006.200
J765-006.300
J765-006.400
J765-006.500
J765-006.600
J765-006.700
J765-006.800
J765-006.900
J765-007.000
J765-007.100
J765-007.200
J765-007.300
J765-007.400
J765-007.500
J765-007.600
J765-007.700
J765-007.800
J765-007.900
J765-008.000
J765-008.100
J765-008.200
J765-008.300
J765-008.400
J765-008.500
J765-008.600
J765-008.700
J765-008.800
J765-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

676.35 €

1 8 Arbeitstage 3180

676.35 €

1 8 Arbeitstage 3.1180

676.35 €

1 8 Arbeitstage 3.2180

676.35 €

1 8 Arbeitstage 3.3180

676.35 €

1 8 Arbeitstage 3.4180

663.83 €

1 8 Arbeitstage 3.5180

663.83 €

1 8 Arbeitstage 3.6180

663.83 €

1 8 Arbeitstage 3.7180

663.83 €

1 8 Arbeitstage 3.8180

663.83 €

1 8 Arbeitstage 3.9180

657.61 €

1 8 Arbeitstage 4180

657.61 €

1 8 Arbeitstage 4.1180

657.61 €

1 8 Arbeitstage 4.2180

657.61 €

1 8 Arbeitstage 4.3180

657.61 €

1 8 Arbeitstage 4.4180

651.38 €

1 8 Arbeitstage 4.5180

651.38 €

1 8 Arbeitstage 4.6180

651.38 €

1 8 Arbeitstage 4.7180

651.38 €

1 8 Arbeitstage 4.8180

651.38 €

1 8 Arbeitstage 4.9180

358.22 €

1 8 Arbeitstage 5180

371.46 €

1 8 Arbeitstage 5.1180

371.46 €

1 8 Arbeitstage 5.2180

371.46 €

1 8 Arbeitstage 5.3180

374.70 €

1 8 Arbeitstage 5.4180

374.70 €

1 8 Arbeitstage 5.5180

400.80 €

1 8 Arbeitstage 5.6180

400.80 €

1 8 Arbeitstage 5.7180

400.80 €

1 8 Arbeitstage 5.8180

400.80 €

1 8 Arbeitstage 5.9180

345.17 €

1 8 Arbeitstage 6180

362.70 €

1 8 Arbeitstage 6.1180

362.70 €

1 8 Arbeitstage 6.2180

362.70 €

1 8 Arbeitstage 6.3180

362.70 €

1 8 Arbeitstage 6.4180

362.70 €

1 8 Arbeitstage 6.5180

370.49 €

1 8 Arbeitstage 6.6180

370.49 €

1 8 Arbeitstage 6.7180

373.99 €

1 8 Arbeitstage 6.8180

373.99 €

1 8 Arbeitstage 6.9180

373.99 €

1 8 Arbeitstage 7180

368.22 €

1 8 Arbeitstage 7.1180

368.22 €

1 8 Arbeitstage 7.2180

368.22 €

1 8 Arbeitstage 7.3180

368.22 €

1 8 Arbeitstage 7.4180

368.22 €

1 8 Arbeitstage 7.5180

397.30 €

1 8 Arbeitstage 7.6180

397.30 €

1 8 Arbeitstage 7.7180

397.30 €

1 8 Arbeitstage 7.8180

397.30 €

1 8 Arbeitstage 7.9180

397.30 €

1 8 Arbeitstage 8200

421.05 €

1 8 Arbeitstage 8.1200

421.05 €

1 8 Arbeitstage 8.2200

421.05 €

1 8 Arbeitstage 8.3200

421.05 €

1 8 Arbeitstage 8.4200

421.05 €

1 8 Arbeitstage 8.5200

432.34 €

1 8 Arbeitstage 8.6200

432.34 €

1 8 Arbeitstage 8.7200

432.34 €

1 8 Arbeitstage 8.8200

432.34 €

1 8 Arbeitstage 8.9200

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 300
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support