• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 250 mm GT100-J764

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 250 mm GT100-J764
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J764-003.000
J764-003.100
J764-003.200
J764-003.300
J764-003.400
J764-003.500
J764-003.600
J764-003.700
J764-003.800
J764-003.900
J764-004.000
J764-004.100
J764-004.200
J764-004.300
J764-004.400
J764-004.500
J764-004.600
J764-004.700
J764-004.800
J764-004.900
J764-005.000
J764-005.100
J764-005.200
J764-005.300
J764-005.400
J764-005.500
J764-005.600
J764-005.700
J764-005.800
J764-005.900
J764-006.000
J764-006.100
J764-006.200
J764-006.300
J764-006.400
J764-006.500
J764-006.600
J764-006.700
J764-006.800
J764-006.900
J764-007.000
J764-007.100
J764-007.200
J764-007.300
J764-007.400
J764-007.500
J764-007.600
J764-007.700
J764-007.800
J764-007.900
J764-008.000
J764-008.100
J764-008.200
J764-008.300
J764-008.400
J764-008.500
J764-008.600
J764-008.700
J764-008.800
J764-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

538.70 €

1 8 Arbeitstage 3150

538.70 €

1 8 Arbeitstage 3.1150

538.70 €

1 8 Arbeitstage 3.2150

538.70 €

1 8 Arbeitstage 3.3150

538.70 €

1 8 Arbeitstage 3.4150

526.19 €

1 8 Arbeitstage 3.5150

526.19 €

1 8 Arbeitstage 3.6150

526.19 €

1 8 Arbeitstage 3.7150

526.19 €

1 8 Arbeitstage 3.8150

526.19 €

1 8 Arbeitstage 3.9150

351.22 €

1 8 Arbeitstage 4150

373.47 €

1 8 Arbeitstage 4.1150

373.47 €

1 8 Arbeitstage 4.2150

375.74 €

1 8 Arbeitstage 4.3150

375.74 €

1 8 Arbeitstage 4.4150

371.72 €

1 8 Arbeitstage 4.5150

403.78 €

1 8 Arbeitstage 4.6150

403.78 €

1 8 Arbeitstage 4.7150

403.78 €

1 8 Arbeitstage 4.8150

403.78 €

1 8 Arbeitstage 4.9150

299.62 €

1 8 Arbeitstage 5150

315.12 €

1 8 Arbeitstage 5.1150

315.12 €

1 8 Arbeitstage 5.2150

315.12 €

1 8 Arbeitstage 5.3150

318.19 €

1 8 Arbeitstage 5.4150

318.19 €

1 8 Arbeitstage 5.5150

344.21 €

1 8 Arbeitstage 5.6150

344.21 €

1 8 Arbeitstage 5.7150

344.21 €

1 8 Arbeitstage 5.8150

344.21 €

1 8 Arbeitstage 5.9150

257.83 €

1 8 Arbeitstage 6150

275.08 €

1 8 Arbeitstage 6.1150

275.08 €

1 8 Arbeitstage 6.2150

275.08 €

1 8 Arbeitstage 6.3150

275.08 €

1 8 Arbeitstage 6.4150

275.08 €

1 8 Arbeitstage 6.5150

282.88 €

1 8 Arbeitstage 6.6150

282.88 €

1 8 Arbeitstage 6.7150

286.65 €

1 8 Arbeitstage 6.8150

286.65 €

1 8 Arbeitstage 6.9150

286.65 €

1 8 Arbeitstage 7150

292.35 €

1 8 Arbeitstage 7.1150

292.35 €

1 8 Arbeitstage 7.2150

292.35 €

1 8 Arbeitstage 7.3150

292.35 €

1 8 Arbeitstage 7.4150

292.35 €

1 8 Arbeitstage 7.5150

321.17 €

1 8 Arbeitstage 7.6150

321.17 €

1 8 Arbeitstage 7.7150

321.17 €

1 8 Arbeitstage 7.8150

321.17 €

1 8 Arbeitstage 7.9150

321.17 €

1 8 Arbeitstage 8175

347.71 €

1 8 Arbeitstage 8.1175

347.71 €

1 8 Arbeitstage 8.2175

347.71 €

1 8 Arbeitstage 8.3175

347.71 €

1 8 Arbeitstage 8.4175

347.71 €

1 8 Arbeitstage 8.5175

359.20 €

1 8 Arbeitstage 8.6175

359.20 €

1 8 Arbeitstage 8.7175

359.20 €

1 8 Arbeitstage 8.8175

359.20 €

1 8 Arbeitstage 8.9175

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 250
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(°) 130 Standard G.S. Internal oil supply Available
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support