Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
153.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | ||
192.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | ||
192.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | ||
192.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | ||
192.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | ||
168.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | ||
196.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | ||
196.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | ||
176.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | ||
179.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | ||
208.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | ||
208.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | ||
208.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | ||
208.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | ||
184.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | ||
234.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | ||
234.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | ||
234.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | ||
234.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | ||
234.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | ||
236.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | ||
236.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | ||
236.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | ||
236.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | ||
236.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | ||
245.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.1 | ||
245.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.2 | ||
245.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.3 | ||
245.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.4 | ||
245.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | ||
250.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.6 | ||
250.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.7 | ||
250.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.8 | ||
250.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.9 | ||
259.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | ||
269.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | ||
269.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.2 | ||
269.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.3 | ||
269.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | ||
269.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | ||
277.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.6 | ||
277.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | ||
277.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | ||
277.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.9 | ||
277.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | ||
284.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.1 | ||
284.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.2 | ||
284.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.3 | ||
284.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.4 | ||
284.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | ||
289.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | ||
289.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.7 | ||
289.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | ||
289.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 200 | work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 250 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften