Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
147.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 120 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.1 | 120 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.2 | 120 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.3 | 120 | ||
156.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.4 | 120 | ||
148.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 120 | ||
150.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.6 | 120 | ||
159.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.7 | 120 | ||
151.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.8 | 120 | ||
159.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.9 | 120 | ||
152.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 120 | ||
166.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.1 | 120 | ||
166.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 120 | ||
159.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | 120 | ||
159.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | 120 | ||
159.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 120 | ||
168.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 120 | ||
168.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.7 | 120 | ||
160.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | 120 | ||
168.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | 120 | ||
160.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 120 | ||
181.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 120 | ||
173.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 120 | ||
175.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 120 | ||
183.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.4 | 120 | ||
175.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 120 | ||
185.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.6 | 120 | ||
185.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.7 | 120 | ||
177.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.8 | 120 | ||
185.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.9 | 120 | ||
177.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 120 | ||
189.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 120 | ||
197.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | 120 | ||
197.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.3 | 120 | ||
199.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.4 | 120 | ||
192.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 120 | ||
202.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 120 | ||
197.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.7 | 120 | ||
190.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | 120 | ||
197.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | 120 | ||
190.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 120 | ||
211.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.1 | 120 | ||
211.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.2 | 120 | ||
211.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 120 | ||
211.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.4 | 120 | ||
203.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 120 | ||
213.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.6 | 120 | ||
213.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.7 | 120 | ||
209.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.8 | 120 | ||
216.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.9 | 120 | ||
209.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 120 | ||
219.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.1 | 120 | ||
219.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.2 | 120 | ||
219.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.3 | 120 | ||
219.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.4 | 120 | ||
211.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 120 | ||
221.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.6 | 120 | ||
221.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.7 | 120 | ||
214.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.8 | 120 | ||
221.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.9 | 120 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 | Coating Details | FIRE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften