Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J683

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 200 mm GT100-J683
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J683-003.000
J683-003.100
J683-003.200
J683-003.300
J683-003.400
J683-003.500
J683-003.600
J683-003.700
J683-003.800
J683-003.900
J683-004.000
J683-004.100
J683-004.200
J683-004.300
J683-004.400
J683-004.500
J683-004.600
J683-004.700
J683-004.800
J683-004.900
J683-005.000
J683-005.100
J683-005.200
J683-005.300
J683-005.400
J683-005.500
J683-005.600
J683-005.700
J683-005.800
J683-005.900
J683-006.000
J683-006.100
J683-006.200
J683-006.300
J683-006.400
J683-006.500
J683-006.600
J683-006.700
J683-006.800
J683-006.900
J683-007.000
J683-007.100
J683-007.200
J683-007.300
J683-007.400
J683-007.500
J683-007.600
J683-007.700
J683-007.800
J683-007.900
J683-008.000
J683-008.100
J683-008.200
J683-008.300
J683-008.400
J683-008.500
J683-008.600
J683-008.700
J683-008.800
J683-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

120.17 €

1 6 Arbeitstage 3

134.20 €

1 6 Arbeitstage 3.1

134.20 €

1 6 Arbeitstage 3.2

123.35 €

1 6 Arbeitstage 3.3

125.04 €

1 6 Arbeitstage 3.4

125.04 €

1 6 Arbeitstage 3.5

138.41 €

1 6 Arbeitstage 3.6

138.41 €

1 6 Arbeitstage 3.7

127.31 €

1 6 Arbeitstage 3.8

138.41 €

1 6 Arbeitstage 3.9

130.34 €

1 6 Arbeitstage 4

146.39 €

1 6 Arbeitstage 4.1

135.20 €

1 6 Arbeitstage 4.2

137.64 €

1 6 Arbeitstage 4.3

148.40 €

1 6 Arbeitstage 4.4

137.64 €

1 6 Arbeitstage 4.5

150.92 €

1 6 Arbeitstage 4.6

150.92 €

1 6 Arbeitstage 4.7

140.08 €

1 6 Arbeitstage 4.8

150.92 €

1 6 Arbeitstage 4.9

140.08 €

1 6 Arbeitstage 5

151.26 €

1 6 Arbeitstage 5.1

162.35 €

1 6 Arbeitstage 5.2

162.35 €

1 6 Arbeitstage 5.3

165.96 €

1 6 Arbeitstage 5.4

154.79 €

1 6 Arbeitstage 5.5

169.66 €

1 6 Arbeitstage 5.6

163.11 €

1 6 Arbeitstage 5.7

152.27 €

1 6 Arbeitstage 5.8

163.11 €

1 6 Arbeitstage 5.9

152.27 €

1 6 Arbeitstage 6

177.40 €

1 6 Arbeitstage 6.1

177.40 €

1 6 Arbeitstage 6.2

177.40 €

1 6 Arbeitstage 6.3

177.40 €

1 6 Arbeitstage 6.4

166.56 €

1 6 Arbeitstage 6.5

181.59 €

1 6 Arbeitstage 6.6

181.59 €

1 6 Arbeitstage 6.7

175.29 €

1 6 Arbeitstage 6.8

154.13 €

1 6 Arbeitstage 6.9

175.29 €

1 6 Arbeitstage 7

189.24 €

1 6 Arbeitstage 7.1

189.24 €

1 6 Arbeitstage 7.2

189.24 €

1 6 Arbeitstage 7.3

189.24 €

1 6 Arbeitstage 7.4

178.56 €

1 6 Arbeitstage 7.5

193.10 €

1 6 Arbeitstage 7.6

193.10 €

1 6 Arbeitstage 7.7

193.10 €

1 6 Arbeitstage 7.8

193.10 €

1 6 Arbeitstage 7.9

193.10 €

1 6 Arbeitstage 8

270.81 €

1 6 Arbeitstage 8.1

270.81 €

1 6 Arbeitstage 8.2

270.81 €

1 6 Arbeitstage 8.3

270.81 €

1 6 Arbeitstage 8.4

230.66 €

1 6 Arbeitstage 8.5

232.42 €

1 6 Arbeitstage 8.6

272.58 €

1 6 Arbeitstage 8.7

232.42 €

1 6 Arbeitstage 8.8

272.58 €

1 6 Arbeitstage 8.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 150 work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid
Overall Length L1(mm) 200 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Technischer Support