Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
107.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | ||
131.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | ||
131.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | ||
132.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | ||
132.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | ||
108.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | ||
137.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | ||
137.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | ||
137.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | ||
137.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | ||
115.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | ||
144.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | ||
144.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | ||
146.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | ||
146.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | ||
121.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | ||
151.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | ||
151.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | ||
151.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | ||
151.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | ||
127.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | ||
159.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | ||
159.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.2 | ||
159.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | ||
162.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | ||
138.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | ||
169.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | ||
167.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | ||
167.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | ||
167.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | ||
142.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | ||
176.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | ||
176.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | ||
176.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | ||
176.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | ||
152.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | ||
179.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | ||
179.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | ||
183.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | ||
183.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | ||
159.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | ||
186.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | ||
186.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | ||
186.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | ||
186.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | ||
162.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | ||
200.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | ||
175.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | ||
221.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | ||
221.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | ||
221.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | ||
221.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | ||
192.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | ||
227.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | ||
227.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | ||
227.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | ||
227.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 100 | work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 150 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | Verfügbar | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften