Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
95.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | ||
120.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.1 | ||
120.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | ||
122.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | ||
122.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | ||
97.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | ||
126.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | ||
126.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.7 | ||
126.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | ||
126.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | ||
103.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | ||
130.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | ||
130.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | ||
132.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | ||
132.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.4 | ||
107.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | ||
136.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.6 | ||
136.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.7 | ||
136.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.8 | ||
136.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.9 | ||
111.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | ||
143.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | ||
143.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | ||
143.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.3 | ||
146.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.4 | ||
121.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | ||
151.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | ||
148.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.7 | ||
148.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | ||
148.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | ||
123.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 60 | work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | Verfügbar | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften