Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 12 | 34 | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 14 | 36 | |
23.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 38 | ||
22.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 38 | |
23.84 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 40 | |
24.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 43 | |
24.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 43 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 22 | 46 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 24 | 49 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.98 | 24 | 49 | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 24 | 49 | |
29.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 49 | |
32.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 53 | |
32.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 53 | |
37.18 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.38 | 30 | 57 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 57 | |
33.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 57 | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 57 | |
44.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 61 | |
46.06 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2.78 | 33 | 61 | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 61 | |
44.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 61 | |
43.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 33 | 61 | |
47.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 65 | |
47.65 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.17 | 33 | 65 | |
47.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 65 | |
50.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 65 | |
52.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 70 | |
51.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 70 | |
67.07 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.57 | 39 | 70 | |
54.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 70 | |
57.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 39 | 70 | |
57.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | |
59.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | |
56.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | |
60.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 75 | |
60.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 75 | |
79.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 80 | |
79.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 80 | |
77.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 80 | |
82.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 80 | |
82.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 47 | 80 | |
91.89 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.76 | 52 | 86 | ||
85.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 86 | |
85.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 86 | |
81.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | |
106.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 86 | ||
103.25 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.16 | 52 | 86 | ||
95.58 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 86 | ||
95.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 86 | ||
109.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 93 | ||
105.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 93 | ||
119.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.56 | 57 | 93 | ||
109.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.6 | 57 | 93 | ||
109.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.7 | 57 | 93 | ||
115.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 93 | ||
115.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 93 | ||
130.66 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.95 | 57 | 93 | ||
111.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 93 | ||
104.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 101 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften