Gerader Schaftbohrer, 5 x D-Typ N 2464

Gerader Schaftbohrer, 5 x D-Typ N 2464
  • Mengenrabatt
[Features]
· Highly versatile carbide solid drill.
· Supports various workpiece materials such as aluminum or general steel.
· FIRE coating achieves longer life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2464-001.000
2464-001.100
2464-001.200
2464-001.300
2464-001.400
2464-001.500
2464-001.600
2464-001.700
2464-001.800
2464-001.900
2464-002.000
2464-002.100
2464-002.200
2464-002.300
2464-002.400
2464-002.500
2464-002.600
2464-002.700
2464-002.800
2464-002.900
2464-003.000
2464-003.100
2464-003.200
2464-003.300
2464-003.400
2464-003.500
2464-003.600
2464-003.700
2464-003.800
2464-003.900
2464-004.000
2464-004.100
2464-004.200
2464-004.300
2464-004.400
2464-004.500
2464-004.600
2464-004.700
2464-004.800
2464-004.900
2464-005.000
2464-005.100
2464-005.200
2464-005.300
2464-005.400
2464-005.500
2464-005.600
2464-005.700
2464-005.800
2464-005.900
2464-006.000
2464-006.100
2464-006.200
2464-006.300
2464-006.400
2464-006.500
2464-006.600
2464-006.700
2464-006.800
2464-006.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

44.27 €

1 6 Arbeitstage 11234

40.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.11436

41.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.21638

42.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.31638

44.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.41840

45.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.51840

45.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.62043

46.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.72043

49.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.82246

48.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1.92246

49.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 22449

49.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.12449

52.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.22753

53.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.32753

56.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.43057

53.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.53057

57.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.63057

63.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.73361

64.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.83361

64.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.93361

61.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 33361

66.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.13665

73.79 €

1 6 Arbeitstage 3.23665

71.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.33665

74.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.43970

74.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.53970

80.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.63970

81.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.73970

81.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.84375

83.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.94375

78.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 44375

85.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.14375

85.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.24375

110.32 €

1 8 Arbeitstage 4.34780

110.32 €

1 8 Arbeitstage 4.44780

106.21 €

1 8 Arbeitstage 4.54780

117.16 €

1 8 Arbeitstage 4.64780

117.16 €

1 8 Arbeitstage 4.74780

121.15 €

1 8 Arbeitstage 4.85286

121.15 €

1 8 Arbeitstage 4.95286

117.16 €

1 8 Arbeitstage 55286

135.33 €

1 8 Arbeitstage 5.15286

135.33 €

1 8 Arbeitstage 5.25286

118.85 €

1 8 Arbeitstage 5.35286

151.09 €

1 8 Arbeitstage 5.45793

148.80 €

1 8 Arbeitstage 5.55793

151.09 €

1 8 Arbeitstage 5.65793

151.09 €

1 8 Arbeitstage 5.75793

161.90 €

1 8 Arbeitstage 5.85793

161.90 €

1 8 Arbeitstage 5.95793

156.97 €

1 8 Arbeitstage 65793

145.29 €

1 8 Arbeitstage 6.163101

145.29 €

1 8 Arbeitstage 6.263101

141.09 €

1 8 Arbeitstage 6.363101

145.29 €

1 8 Arbeitstage 6.463101

131.93 €

1 8 Arbeitstage 6.563101

171.93 €

1 8 Arbeitstage 6.663101

171.93 €

1 8 Arbeitstage 6.763101

160.08 €

1 8 Arbeitstage 6.869109

171.93 €

1 8 Arbeitstage 6.969109

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h7 Coating Details FIRE

Technischer Support