Geraders Schaft-Set 3 x D-RT100U 2473

Geraders Schaft-Set 3 x D-RT100U 2473
  • Mengenrabatt
[Features]
· With Guhring's unique R-Blade, it is excellent in dividing and discharging cutting chips and enables high efficiency and high speed machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2473-003.000
2473-003.200
2473-003.300
2473-003.400
2473-003.500
2473-003.800
2473-003.900
2473-004.000
2473-004.200
2473-004.300
2473-004.500
2473-004.600
2473-004.900
2473-005.000
2473-005.200
2473-005.500
2473-005.700
2473-005.800
2473-006.000
2473-006.100
2473-006.200
2473-006.400
2473-006.600
2473-006.700
2473-007.000
2473-007.100
2473-007.200
2473-007.400
2473-008.100
2473-008.500
2473-008.700
2473-008.800
2473-009.000
2473-009.100
2473-009.400
2473-010.000
2473-010.200
2473-010.500
2473-010.800
2473-011.500
2473-011.600
2473-011.800
2473-012.000
2473-012.500
2473-015.500
2473-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

102.26 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 31646

107.67 €

1 25 Arbeitstage 3.21849

107.67 €

1 25 Arbeitstage 3.31849

115.13 €

1 25 Arbeitstage 3.42052

115.13 €

1 25 Arbeitstage 3.52052

118.74 €

1 25 Arbeitstage 3.82255

118.74 €

1 25 Arbeitstage 3.92255

118.74 €

1 25 Arbeitstage 42255

118.74 €

1 25 Arbeitstage 4.22255

126.07 €

1 25 Arbeitstage 4.32458

126.07 €

1 25 Arbeitstage 4.52458

126.07 €

1 25 Arbeitstage 4.62458

129.66 €

1 25 Arbeitstage 4.92662

129.66 €

1 25 Arbeitstage 52662

129.66 €

1 25 Arbeitstage 5.22662

133.52 €

1 25 Arbeitstage 5.52866

133.52 €

1 25 Arbeitstage 5.72866

133.52 €

1 25 Arbeitstage 5.82866

140.13 €

1 25 Arbeitstage 62866

146.75 €

1 25 Arbeitstage 6.13170

146.75 €

1 25 Arbeitstage 6.23170

146.75 €

1 25 Arbeitstage 6.43170

148.09 €

1 25 Arbeitstage 6.63170

148.09 €

1 25 Arbeitstage 6.73170

120.08 €

1 25 Arbeitstage 73474

120.08 €

1 25 Arbeitstage 7.13474

120.08 €

1 25 Arbeitstage 7.23474

120.08 €

1 25 Arbeitstage 7.43474

145.79 €

1 25 Arbeitstage 8.13779

145.79 €

1 25 Arbeitstage 8.53779

163.77 €

1 25 Arbeitstage 8.74084

163.77 €

1 25 Arbeitstage 8.84084

163.77 €

1 25 Arbeitstage 94084

176.55 €

1 25 Arbeitstage 9.14084

176.55 €

1 25 Arbeitstage 9.44084

189.49 €

1 25 Arbeitstage 104389

189.49 €

1 25 Arbeitstage 10.24389

202.34 €

1 25 Arbeitstage 10.54389

215.20 €

1 25 Arbeitstage 10.84795

215.20 €

1 25 Arbeitstage 11.54795

242.42 €

1 25 Arbeitstage 11.64795

242.42 €

1 25 Arbeitstage 11.84795

215.20 €

1 25 Arbeitstage 1251102

280.98 €

1 25 Arbeitstage 12.551102

345.26 €

1 25 Arbeitstage 15.558115

345.26 €

1 25 Arbeitstage 1658115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6539
Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Technischer Support