Gerader Schaftbohrer, 3 x D-Typ N 2463

Gerader Schaftbohrer, 3 x D-Typ N 2463
  • Mengenrabatt
Highly versatile carbide solid drill. Supports various workpiece materials such as aluminum or general steel. FIRE coating achieves longer life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2463-001.000
2463-001.100
2463-001.200
2463-001.300
2463-001.400
2463-001.500
2463-001.600
2463-001.700
2463-001.800
2463-001.900
2463-002.000
2463-002.100
2463-002.200
2463-002.300
2463-002.400
2463-002.500
2463-002.600
2463-002.700
2463-002.800
2463-002.900
2463-003.000
2463-003.100
2463-003.200
2463-003.300
2463-003.400
2463-003.500
2463-003.600
2463-003.700
2463-003.800
2463-003.900
2463-004.000
2463-004.100
2463-004.200
2463-004.300
2463-004.400
2463-004.500
2463-004.600
2463-004.700
2463-004.800
2463-004.900
2463-005.000
2463-005.100
2463-005.200
2463-005.300
2463-005.400
2463-005.500
2463-005.600
2463-005.700
2463-005.800
2463-005.900
2463-006.000
2463-006.100
2463-006.200
2463-006.300
2463-006.400
2463-006.500
2463-006.600
2463-006.700
2463-006.800
2463-006.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

39.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1626

40.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1728

38.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2830

40.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3830

40.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4932

38.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5932

43.22 €

1 6 Arbeitstage 1.61034

39.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.71034

39.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81136

39.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.91136

42.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21238

42.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.11238

42.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.21340

42.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.31340

44.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.41443

44.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51443

44.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.61443

50.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.71646

50.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.81646

50.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.91646

55.10 €

1 6 Arbeitstage 31646

53.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.11849

58.98 €

1 6 Arbeitstage 3.21849

54.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.31849

57.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.42052

55.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.52052

62.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.62052

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.72052

63.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.82255

66.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.92255

66.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 42255

68.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.12255

68.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.22255

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.32458

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.42458

66.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.52458

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.62458

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.72458

81.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.82662

81.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.92662

81.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52662

81.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.12662

106.58 €

1 6 Arbeitstage 5.22662

106.58 €

1 6 Arbeitstage 5.32662

110.92 €

1 6 Arbeitstage 5.42866

110.92 €

1 6 Arbeitstage 5.52866

121.37 €

1 6 Arbeitstage 5.62866

121.37 €

1 6 Arbeitstage 5.72866

121.37 €

1 6 Arbeitstage 5.82866

121.37 €

1 6 Arbeitstage 5.92866

119.34 €

1 6 Arbeitstage 62866

148.80 €

1 6 Arbeitstage 6.13170

148.80 €

1 6 Arbeitstage 6.23170

148.80 €

1 6 Arbeitstage 6.33170

148.80 €

1 6 Arbeitstage 6.43170

122.52 €

1 6 Arbeitstage 6.53170

122.52 €

1 6 Arbeitstage 6.63170

122.52 €

1 6 Arbeitstage 6.73170

122.52 €

1 6 Arbeitstage 6.83474

122.52 €

1 6 Arbeitstage 6.93474

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN6539
Blade diameter tolerance h7 Shank diameter tolerance h7 Coating Details FIRE

Technischer Support