Gerader Schaft, Bohrer mit leichter Marke, 90°-Fase, Typ N 540

Gerader Schaft, Bohrer mit leichter Marke, 90°-Fase, Typ N 540
  • Mengenrabatt
Chamfering and drilling can be performed in one step.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0540-003.400
0540-005.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
blade diameter d2
(mm)
Metric Screw

108.73 €

1 6 Arbeitstage 2.539708.83.40M3

121.65 €

1 6 Arbeitstage 4.2579313.65.50M5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN8378
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support