• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaftfräsbohrer Gerade Nut, Typ 10 X D mit Schmierbohrung, RT150 GG, Doppelte Marge 5513

Schaftfräsbohrer Gerade Nut, Typ 10 X D mit Schmierbohrung, RT150 GG, Doppelte Marge 5513
Straight groove and double margin provide excellent rectilinearity ideal for machining castings, angled drilling, etc. up to 10 x D.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5513-003.000
5513-003.170
5513-003.250
5513-003.300
5513-003.500
5513-003.570
5513-003.800
5513-003.970
5513-004.000
5513-004.200
5513-004.500
5513-005.000
5513-005.500
5513-006.000
5513-006.350
5513-006.500
5513-006.800
5513-007.000
5513-007.500
5513-007.800
5513-008.000
5513-008.500
5513-009.000
5513-009.500
5513-009.520
5513-010.000
5513-010.200
5513-010.500
5513-011.000
5513-011.500
5513-012.000
5513-012.500
5513-012.700
5513-013.000
5513-013.500
5513-014.000
5513-014.500
5513-015.000
5513-015.500
5513-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

130.95 €

1 8 Arbeitstage 34291636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.174291636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.254291636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.34291636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.54891636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.574891636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.877121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 3.9777121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 477121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 4.277121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 4.577121636

130.95 €

1 8 Arbeitstage 582121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 5.582121636

130.95 €

1 25 Arbeitstage 682121636

118.98 €

1 25 Arbeitstage 6.35106146836

118.98 €

1 25 Arbeitstage 6.5106146836

118.98 €

1 25 Arbeitstage 6.8106146836

118.98 €

1 25 Arbeitstage 7106146836

118.98 €

1 25 Arbeitstage 7.5106146836

118.98 €

1 25 Arbeitstage 7.8106146836

132.07 €

1 6 Arbeitstage 8106146836

149.83 €

1 25 Arbeitstage 8.51301751040

149.83 €

1 25 Arbeitstage 91301751040

149.83 €

1 25 Arbeitstage 9.51301751040

149.83 €

1 25 Arbeitstage 9.521301751040

149.83 €

1 25 Arbeitstage 101301751040

186.02 €

1 25 Arbeitstage 10.21592091245

186.02 €

1 25 Arbeitstage 10.51592091245

186.02 €

1 25 Arbeitstage 111592091245

186.02 €

1 25 Arbeitstage 11.51592091245

186.02 €

1 25 Arbeitstage 121592091245

247.76 €

1 25 Arbeitstage 12.51832331445

247.76 €

1 25 Arbeitstage 12.71832331445

247.76 €

1 25 Arbeitstage 131832331445

247.76 €

1 25 Arbeitstage 13.51832331445

247.76 €

1 25 Arbeitstage 141832331445

312.99 €

1 25 Arbeitstage 14.52072601648

312.99 €

1 25 Arbeitstage 152072601648

312.99 €

1 25 Arbeitstage 15.52072601648

312.99 €

1 25 Arbeitstage 162072601648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 120
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7
Shank diameter tolerance h6

Technischer Support