Teilenummer
|
---|
1678-004.000 |
1678-005.000 |
1678-006.000 |
1678-007.000 |
1678-008.000 |
1678-010.000 |
1678-012.000 |
1678-014.000 |
1678-016.000 |
1678-018.000 |
1678-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.17 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
355.19 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
360.13 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
382.49 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
380.21 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
487.52 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
671.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
659.75 € | 1 | 25 Arbeitstage | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
674.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
755.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
804.70 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 |
Loading...
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Other | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | Cb | Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften