NC Anbohrer 90° F723

NC Anbohrer 90° F723
  • Mengenrabatt
Allows simultaneous centering and chamfering. FIRE coating enables high-speed machining with a long service life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F723-005.000
F723-006.000
F723-006.350
F723-008.000
F723-009.520
F723-010.000
F723-012.000
F723-012.700
F723-015.870
F723-016.000
F723-019.050
F723-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

103.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56214

106.71 €

1 6 Arbeitstage 66616

123.95 €

1 6 Arbeitstage 6.357017

173.28 €

1 6 Arbeitstage 87921

247.22 €

1 6 Arbeitstage 9.528925

197.89 €

1 6 Arbeitstage 108925

247.22 €

1 6 Arbeitstage 1210230

321.16 €

1 6 Arbeitstage 12.710230

493.81 €

1 6 Arbeitstage 15.8711537

395.25 €

1 6 Arbeitstage 1611537

765.03 €

1 6 Arbeitstage 19.0513145

715.70 €

1 6 Arbeitstage 2013145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige Standard G.S. Coating Details FIRE
Shank diameter tolerance h6

Technischer Support