Teilenummer
|
---|
0557-010.000 |
0557-012.700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 25 | |
53.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.7 | 102 | 30 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h6 | Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften