Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3 | 130 | 170 | 6 | ||
274.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.17 | 153 | 193 | 6 | ||
274.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.5 | 153 | 193 | 6 | ||
285.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.57 | 176 | 216 | 6 | ||
285.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 3.97 | 176 | 216 | 6 | ||
297.75 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4 | 176 | 216 | 6 | ||
335.05 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.37 | 198 | 238 | 6 | ||
345.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.5 | 198 | 238 | 6 | ||
347.52 € | 1 | 25 Arbeitstage | 4.76 | 218 | 258 | 6 | ||
352.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5 | 218 | 258 | 6 | ||
356.49 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.1 | 240 | 280 | 6 | ||
358.23 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.16 | 240 | 280 | 6 | ||
368.88 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.41 | 240 | 280 | 6 | ||
372.43 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.5 | 240 | 280 | 6 | ||
374.24 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.56 | 260 | 300 | 6 | ||
411.56 € | 1 | 25 Arbeitstage | 5.95 | 260 | 300 | 6 | ||
416.98 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 260 | 300 | 6 | ||
427.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.35 | 282 | 322 | 8 | ||
445.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.5 | 282 | 322 | 8 | ||
445.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.75 | 302 | 342 | 8 | ||
445.38 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7 | 302 | 342 | 8 | ||
472.18 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.14 | 323 | 363 | 8 | ||
489.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.5 | 323 | 363 | 8 | ||
489.93 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.54 | 343 | 383 | 8 | ||
498.85 € | 1 | 25 Arbeitstage | 7.94 | 343 | 383 | 8 | ||
498.85 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 343 | 383 | 8 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Shank length l3(mm) | 36 | Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften