• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MQL-langer Bohrer 30 x D mit Schmierbohrung RT100T 6513

MQL-langer Bohrer 30 x D mit Schmierbohrung RT100T 6513
Specially designed MQL compatible groove shapes and blade tips, realizing high accuracy and high efficiency deep hole drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6513-003.000
6513-003.170
6513-003.500
6513-003.570
6513-003.970
6513-004.000
6513-004.370
6513-004.500
6513-004.760
6513-005.000
6513-005.100
6513-005.160
6513-005.410
6513-005.500
6513-005.560
6513-005.950
6513-006.000
6513-006.350
6513-006.500
6513-006.750
6513-007.000
6513-007.140
6513-007.500
6513-007.540
6513-007.940
6513-008.000
6513-008.330
6513-008.500
6513-008.730
6513-009.000
6513-009.130
6513-009.520
6513-009.920
6513-010.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

228.34 €

1 25 Arbeitstage 3100140636

228.34 €

1 25 Arbeitstage 3.17118158636

228.34 €

1 25 Arbeitstage 3.5136176636

237.18 €

1 25 Arbeitstage 3.57136176636

237.18 €

1 25 Arbeitstage 3.97136176636

247.90 €

1 25 Arbeitstage 4136176636

278.11 €

1 25 Arbeitstage 4.37168208636

288.82 €

1 25 Arbeitstage 4.5168208636

290.56 €

1 25 Arbeitstage 4.76168208636

294.19 €

1 25 Arbeitstage 5168208636

297.75 €

1 25 Arbeitstage 5.1200240636

301.28 €

1 25 Arbeitstage 5.16200240636

308.46 €

1 25 Arbeitstage 5.41200240636

310.21 €

1 25 Arbeitstage 5.5200240636

311.95 €

1 25 Arbeitstage 5.56200240636

342.23 €

1 25 Arbeitstage 5.95200240636

345.71 €

1 25 Arbeitstage 6200240636

356.49 €

1 25 Arbeitstage 6.35232272836

374.24 €

1 25 Arbeitstage 6.5232272836

374.24 €

1 25 Arbeitstage 6.75232272836

374.24 €

1 25 Arbeitstage 7232272836

395.55 €

1 25 Arbeitstage 7.14263303836

420.46 €

1 25 Arbeitstage 7.5263303836

422.35 €

1 25 Arbeitstage 7.54263303836

443.64 €

1 25 Arbeitstage 7.94263303836

445.38 €

1 25 Arbeitstage 8263303836

463.27 €

1 25 Arbeitstage 8.332953391040

472.18 €

1 25 Arbeitstage 8.52953391040

489.93 €

1 25 Arbeitstage 8.732953391040

498.85 €

1 25 Arbeitstage 92953391040

498.85 €

1 25 Arbeitstage 9.133273711040

498.85 €

1 25 Arbeitstage 9.523273711040

498.85 €

1 25 Arbeitstage 9.923273711040

498.85 €

1 25 Arbeitstage 103273711040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type A
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 135
Standard G.S. Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h6 Coating Details TiAlN

Technischer Support