Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6713-004.000 |
6713-006.000 |
6713-008.000 |
6713-010.000 |
6713-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | 22 | 4 | ||
53.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 21 | 6 | ||
65.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 63 | 27 | 8 | ||
88.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 72 | 32 | 10 | ||
131.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 83 | 38 | 12 |
Loading...
Tip angle (θ) | 90 | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | A | Number of flutes(sheet) | 4 | Standard | G.S. |
Coating Details | TiAℓN | Blade diameter tolerance | js9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
shank diameter d2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften