• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Craft Laser, Taschensatz, Laser, braun

Craft Laser, Taschensatz, Laser, braun
Es enthält Werkzeuge für Schöpfer wie Mikro-Kombizange, Mikro-Drahtschneider und Präzisionspinzette, und ist aus Leder gefertigt, so dass es für eine lange Zeit verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CL-TBL

Teilenummer
CL-TBL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.71 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Nipper Type Kneifzangen
Main body: option Main Body JAN Code 4953880955358 Weight(g) 230
Set Content Micro Cutting Pliers 115 mm, Micro Nippers 115 mm, Ultra-Precision Tweezers Angle 120 mm, Ultra-Precision Straight Shape 110 mm

Sie befinden sich auf der Seite für Craft Laser, Taschensatz, Laser, braun, die Teilenummer ist CL-TBL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CL-TBL.

Technischer Support