• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini Micro Zange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1116410

Teilenummer
1116410
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.03 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without spring Verfügbar
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Package size(mm) H145×W70×D10 Weight(g) 66
Main body: option Main Body Material Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double) Nominal Dimensions(mm) 115
Application Cutting, bending, grasping, and working in narrow areas

Sie befinden sich auf der Seite für Mini Micro Zange, die Teilenummer ist 1116410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1116410.

Technischer Support