Kondensatorbürste gezopft, Messing

Kondensatorbürste gezopft, Messing
  • Mengenrabatt
Diese Hochleistungs-Rohrbürste kann an der Spitze eines Elektro- oder Druckluftreinigers befestigt werden, um die Innenfläche von Rohren abzuschleifen und zu entgraten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CD-111
CD-112
CD-113
CD-114
CD-115
CD-116
CD-117
CD-118
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)

14.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 100.15

13.31 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 130.15

13.31 €

3 12 Arbeitstage 160.15

13.31 €

3 Verfügbar 9 Arbeitstage 190.15

13.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

250.15

14.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

320.15

17.15 €

1 12 Arbeitstage 380.15

17.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 500.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gedrehte Bürste Shaft Diameter(mm) 6 Material Brass
Shaft length 60 Overall Length 110

Technischer Support