Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Stahldraht vermessingt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-140

Teilenummer
SE-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.94 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel Wire Plated Wire Shaft length 25 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, Stahldraht vermessingt, die Teilenummer ist SE-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-140.

Technischer Support