Topfbürste mit Welle, Stahldraht vermessingt (gelbe Litze)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC-63

Teilenummer
SC-63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.25
Shaft Diameter(mm) 6 Material Steel Wire Plated Wire Fitting Diameter 60
Shaft length 35 Hair length 20

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste mit Welle, Stahldraht vermessingt (gelbe Litze) , die Teilenummer ist SC-63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC-63.

Technischer Support