Nylon-Radbürste mit Hülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW-47

Teilenummer
SW-47
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.5
Shaft Diameter(mm) 6 Material Nylon Thickness 13
Fitting Diameter 38 Shaft length 35

Sie befinden sich auf der Seite für Nylon-Radbürste mit Hülse, die Teilenummer ist SW-47.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW-47.

Technischer Support