Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter of Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48.05 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1 | 35 | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.1 | 35 | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.2 | 35 | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.3 | 35 | |
48.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.4 | 35 | |
48.97 € | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 1.5 | 35 | ||
49.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.6 | 35 | |
49.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.7 | 35 | |
49.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.8 | 35 | |
49.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 1.9 | 35 | |
49.91 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2 | 35 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.1 | 35 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.2 | 35 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.3 | 35 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.4 | 35 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.5 | 35 | |
59.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.6 | 35 | |
59.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.7 | 35 | |
59.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.8 | 35 | |
59.18 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 75 | 2.9 | 35 | |
59.18 € | 1 | 13 Arbeitstage | 75 | 3 | 35 | ||
78.66 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.1 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.2 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.3 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.4 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.6 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.7 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.8 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 1.9 | 45 | |
79.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2 | 45 | |
81.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.1 | 45 | |
81.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.2 | 45 | |
81.25 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.3 | 45 | |
81.25 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 | 2.4 | 45 | ||
82.06 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.5 | 45 | |
86.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.6 | 45 | |
86.60 € | 1 | 13 Arbeitstage | 100 | 2.7 | 45 | ||
86.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.8 | 45 | |
86.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 2.9 | 45 | |
86.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 100 | 3 | 45 | |
122.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1 | 50 | |
122.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.1 | 50 | |
122.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.2 | 50 | |
122.32 € | 1 | 13 Arbeitstage | 125 | 1.3 | 50 | ||
122.32 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.4 | 50 | |
99.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.5 | 50 | |
99.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.6 | 50 | |
99.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.7 | 50 | |
99.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.8 | 50 | |
99.84 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 1.9 | 50 | |
99.84 € | 1 | 13 Arbeitstage | 125 | 2 | 50 | ||
116.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.1 | 50 | |
116.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.2 | 50 | |
116.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.3 | 50 | |
116.07 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.4 | 50 | |
116.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 125 | 2.5 | 50 | ||
124.10 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.6 | 50 | |
124.10 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 125 | 2.7 | 50 |
Loading...
Application | Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl | Material | HSS-Stahl | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Oxidized item | blade type | Round Blade | Coating | Non-Coated |
External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Diameter of Hub(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften