Kraftform-Schraubendrehersatz, rostfreier Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

032060

Teilenummer
032060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

161.80 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 4 / 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kautschuk
Set Content (+)No.1、No.2、(-)3、4、5.5、6.5 Set Contents (Items) 6 JAN Code 4013288111388
Trusco Code 438-7171 Features Due to the lasered tip, it has superior gripping of screws. Material Stainless Steel
Mass(g) 640/set

Sie befinden sich auf der Seite für Kraftform-Schraubendrehersatz, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist 032060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 032060.

Technischer Support