Klemmensystem (Schlauchset) 【7 Stk. pro Packung】

Klemmensystem (Schlauchset)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

83430

Teilenummer
83430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.79 €

7 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Heiz- und Kühlgeräte Set Contents Connector 83036 1 piece./ 83035 1 piece Set Contents Round Nozzle 83032 1 piece / 83033 1 piece / 83034 1 piece
Set Contents Hose 83031 2 pieces Nominal Size 3/8 Trusco Code 387-2904
Features The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. Mass(g/bag) 85 Material Acetal Resin

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmensystem (Schlauchset) , die Teilenummer ist 83430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 83430.

Technischer Support