Hartmetall mit verdrehtem V-Bohrer, Größe für die Modelle H7-H8

Hartmetall mit verdrehtem V-Bohrer, Größe für die Modelle H7-H8
  • Mengenrabatt
For more precise, more efficient operation. Twisted V drill to support next generation high speed machining. A drill with oil hole that makes full use of state-of-the-art technology.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TVDL-0100-OH

4NT

 

6NT

Teilenummer
TVDL-0100-OH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.54 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 10 Groove Length L(mm) 115 work material Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 165 Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar Shank length (L1)(mm) 45
Shank diameter (d)(mm) 10 Shank tolerance 0~-0.009 Drill Diameter Crossing +0.010~+0.007
Torsional Angle Right blade right torsion 15° Number of flutes 6

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall mit verdrehtem V-Bohrer, Größe für die Modelle H7-H8, die Teilenummer ist TVDL-0100-OH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TVDL-0100-OH.

Technischer Support