Teilenummer
|
---|
BE-R5 |
BE-R6 |
BE-R7 |
BE-R7.5 |
BE-R8 |
BE-R8.5 |
BE-R9 |
BE-R9.5 |
BE-R10 |
BE-R12 |
BE-R12.5 |
BE-R13 |
BE-R14 |
BE-R15 |
BE-R16 |
BE-R18 |
BE-R20 |
BE-R22 |
BE-R22.5 |
BE-R23 |
BE-R24 |
BE-R25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 120 | 48 | 10 | 10 | |
250.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | 120 | 48 | 12 | 12 | |
291.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 40 | 120 | 48 | 12 | 14 | |
292.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 40 | 120 | 48 | 16 | 15 | |
307.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 160 | 70 | 16 | 16 | |
340.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 50 | 160 | 70 | 16 | 17 | |
351.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 50 | 160 | 70 | 16 | 18 | |
355.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 50 | 160 | 70 | 20 | 19 | |
380.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 160 | 70 | 20 | 20 | |
491.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 60 | 200 | 100 | 25 | 24 | |
534.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 200 | 100 | 25 | 25 | |
541.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 60 | 200 | 100 | 25 | 26 | |
581.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 200 | 100 | 25 | 28 | |
677.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 200 | 100 | 25 | 30 | |
810.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 220 | 112 | 32 | 32 | |
997.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 70 | 220 | 112 | 32 | 36 | |
1,116.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 220 | 112 | 32 | 40 | |
1,305.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.0 | 80 | 240 | 120 | 42 | 44 | |
1,562.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.5 | 80 | 240 | 120 | 42 | 45 | |
1,584.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 23.0 | 80 | 240 | 120 | 42 | 46 | |
1,606.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24.0 | 80 | 240 | 120 | 42 | 48 | |
1,696.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 80 | 240 | 120 | 42 | 50 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Eingravierung / R-Nut | Material type | K Type Cemented Carbide | With/Without Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φd(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften