Teilenummer
|
---|
DZ-OCRS3040 |
DZ-OCRS3050 |
DZ-OCRS3070 |
DZ-OCRS3090 |
DZ-OCRS4110 |
DZ-OCRS4130 |
DZ-OCRS4140 |
DZ-OCRS4150 |
DZ-OCRS4160 |
DZ-OCRS4170 |
DZ-OCRS4180 |
DZ-OCRS4190 |
DZ-OCRS4200 |
DZ-OCRS4220 |
DZ-OCRS4240 |
DZ-OCRS4250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 3 | 6 | 55 | |
191.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 3 | 6 | 57 | |
204.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 16 | 3 | 8 | 63 | |
219.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 22 | 3 | 10 | 72 | |
244.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 26 | 4 | 12 | 83 | |
318.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 13 | 28 | 4 | 12 | 85 | |
318.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 28 | 4 | 12 | 95 | |
403.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 15 | 32 | 4 | 16 | 95 | |
337.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 4 | 16 | 95 | |
441.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17 | 36 | 4 | 16 | 115 | |
441.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 36 | 4 | 16 | 115 | |
601.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 40 | 4 | 20 | 115 | |
501.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 4 | 20 | 115 | |
701.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 44 | 4 | 20 | 130 | |
723.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24 | 50 | 4 | 25 | 130 | |
603.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 50 | 4 | 25 | 130 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Type | Schruppen | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving |
Specifications | For rough machining. Adopts a roughing shape with little cutting resistance. Torsion angle 20° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften