Teilenummer
|
---|
DV-OCSR3020-R05 |
DV-OCSR3030-R08 |
DV-OCSR3040-R10 |
DV-OCSR3050-R12 |
DV-OCSR3060-R15 |
DV-OCSR3080-R20 |
DV-OCSR3100-R10 |
DV-OCSR3100-R20 |
DV-OCSR3120-R20 |
DV-OCSR3160-R30 |
DV-OCSR3160-R30-L |
DV-OCSR3200-R30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 4 | 70 | 6 | 6 | 6 | |
141.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 6 | 9 | 9 | |
141.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 12 | 12 | |
141.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 6 | 15 | 15 | |
151.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | - | - | |
195.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | - | - | |
242.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 110 | 10 | - | - | |
242.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 20 | 110 | 10 | - | - | |
322.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 24 | 120 | 12 | - | - | |
688.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 160 | 16 | - | - | |
731.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 185 | 16 | - | - | |
958.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 40 | 160 | 20 | - | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC65 / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Gekrümmte Oberfläche | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | R Precision(μm) | 0.015~-0.015 |
Detailed coatings | Value Coat | Specifications | Regular Type with Rounded Corner | Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing |
Detailed torsion angle | 50° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften