Stahlmühle für die Endbearbeitung, FJM-unterstützte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPHW1203ZPTR-JC8015

Teilenummer
SPHW1203ZPTR-JC8015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.07 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) S (quadratisch) Clearance angle P (11°) work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte
Available corners 4 Material type JC8015 Side length(mm) 12.7
Thickness(mm) 3.18 Accuracy H Details Type Coarse Blade
Material PVD Coating Specifications For superfinishing and plane machining

Sie befinden sich auf der Seite für Stahlmühle für die Endbearbeitung, FJM-unterstützte Ausführung, die Teilenummer ist SPHW1203ZPTR-JC8015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPHW1203ZPTR-JC8015.

Technischer Support